Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Gehäuse
83
Rahmen
17
Artikelnummer: 09 80 113 0400
Han Modular Switch US4
Han Modular Switch US4

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Switch US4
Doppelmodul
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 80 113 0400
Han Modular Switch US4
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Gehäuse
83
Rahmen
17
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Modules
  • Baureihe Han-Modular®
  • Bezeichnung Han-Smart®
  • Modultyp Switch US4
  • Modulgröße Double module
  • Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Geschlecht Female
  • Gesamtzahl der Ports 4
  • Switch Technologie
    Store and Forward
    Cut Through
  • Frame-Größe 10 kB
  • Non blocking Yes
  • Quality of Service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Yes
  • Diagnoseanzeige
    Connection (Link)
    Data transfer (Act)
    Data transfer rate
    Power Supply
Anschlussdaten
  • Nennspannung 24 V DC
  • zulässige Spannung 12 ... 30 V DC
  • Überspannungsschutz Yes
  • Betriebsstrom ‌110 mA @ 24 V DC
  • Anschlussart Pluggable screw contact
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte 30 ... 95 % Non-condensing
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 mated condition
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (pebble grey)
  • Länge 86.9 mm
  • Breite 34.4 mm
  • Höhe 29.4 mm
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
    IEEE 802.3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 97 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140185081
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Beipackzettel
Download Einstellungen
Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen