Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 45 600 0525
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
4x 2x AWG 26/7
FRNC (LSZH)
Kabellänge: 100 m
Kat. 7 Klasse F bis 600 MHz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 600 0525
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale
    Flammwidrig, halogenfrei und RoHS konform
    Öl- und UV-beständig
Ausführung
  • Kabellänge 100 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 7 Klasse F bis 600 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Kabeldurchmesser 7,1 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
  • Prüfspannung Ueff 1 kV Ader / Ader / Schirm
  • Kopplungswiderstand @ 20 °C / 10 MHz ‌ 10 mΩ/m
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤290 Ω/km
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signallaufzeit @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Wellenwiderstand @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60754-2 nicht korrodierend
    IEC 61034 Rauchdichte
    IEC 60811-404 Ölbeständigkeit
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    IEC 60332-3-22 Flammenwidrigkeit
    Directive 2011/65/EU
    Directive 2015/863/EU
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 5.981 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444995
  • GTIN 5713140273672
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen