Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
25
Werkzeuge
3
Zubehör
8
Artikelnummer: 09 45 145 1521
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Steckverbinder-Sets
Piercinganschluss
Kontakte: 8
PushPull
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 145 1521
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
25
Werkzeuge
3
Zubehör
8
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Komponente Connector sets
Ausführung
  • Anschlussart Piercing termination
  • Schirmung Fully shielded, 360° shielding contact
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang incl. housing with RJ45 connector, shielding and cable gland
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0.08 ... 0.22 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 Stranded
  • Aderaußendurchmesser ≤1.05 mm
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Anzugsdrehmoment 1.3 ... 1.5 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur +5 ... +50 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 4.5 ... 10 mm
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Schockbeständigkeit
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Thermoplastic
  • Farbe Gehäuse Black
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 4.85 g
  • Ursprungsland Romania
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223745
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
PushPull Selection Guide
PushPull Geräteanschlusstechnik
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen