Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
7
Accessories
1
Inserts
10
Artikelnummer: 09 15 600 0301
M23 P agg Vorderwand 2,7mm
M23 P agg Vorderwand 2,7mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
gerade, frontseitige Montage
Baugröße: M23
Schraubverriegelung, ComLock - Schnellverschluss
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Werkstoff Dichtung: NBR
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 15 600 0301
M23 P agg Vorderwand 2,7mm
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
7
Accessories
1
Inserts
10
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Baureihe Circular connectors M23
  • Bezeichnung Power
  • Gehäuseart Bulkhead mounted housing
  • Gehäusebeschreibung
    Straight
    Front mounting
Ausführung
  • Baugröße M23
  • Befestigung Fixing hole 4x 2.7 mm
  • Verriegelungsart
    Screw locking
    ComLock rapid locking
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Copper-zinc alloy
  • Oberfläche Gehäuse Nickel plated
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung Black
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 22 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184329
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING M23 Rundsteckverbinder - Selection Guide
HARTING Rundsteckverbinder
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen