Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
7
Werkzeuge
13
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 15 000 6122
R 15-STI-C-1 QMM (AU)
R 15-STI-C-1 QMM (AU)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤10 A
Stift
Kupferlegierung
vergoldet
Leiterquerschnitt: 1 mm²
AWG 18
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Artikelnummer: 09 15 000 6122
R 15-STI-C-1 QMM (AU)
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
7
Werkzeuge
13
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Contacts
  • Baureihe Han D®
  • Kontaktart Crimp contact
Ausführung
  • Anschlussart Crimp termination
  • Geschlecht Male
  • Fertigungsverfahren Turned contacts
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 1 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 18
  • Bemessungsstrom ≤ 10 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
  • Abisolierlänge 8 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0.3 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140021884
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Com®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Steckverbinder
Kapitel Han® Q
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han D® / DD®
HARTING Neuheiten 2020
Han® F+B
Kapitel Han-Brid®
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen