Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
1
Steckpartner
2
Zubehör
37
Kontakteinsätze
1
Artikelnummer: 09 14 008 3031
Han Gigabit insert M, Cat. 7
Han Gigabit insert M, Cat. 7

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® Gigabit Modul
Einsatz
Crimpanschluss
Stift
Kontakte: 8 + Schirmung
Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm²
Bemessungsstrom: ‌5 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 008 3031
Han Gigabit insert M, Cat. 7
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
1
Steckpartner
2
Zubehör
37
Kontakteinsätze
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Modules
  • Modultyp Han® Gigabit module
  • Modulbeschreibung Insert
  • Merkmale Suitable for PoE++
Ausführung
  • Anschlussart Crimp termination
  • Geschlecht Male
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + shielding
  • Hinweise
    Please order crimp contacts separately.
    Please order adapter module separately.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0.09 ... 0.52 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤1.7 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 0.8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 30 V
  • Übertragungseigenschaften Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand, Schirmung ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (pebble grey)
  • Werkstoff Schirmung Zinc die-cast, nickel-plated
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 3.87 g
  • Ursprungsland Romania
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140187467
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen