Distributoren und Partner
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
HARTING in Österreich
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
Österreich (Deutsch)
eShop
...
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Baureihen
Han
®
HPR HPTC Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Han
®
HPR HPTC Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Hervorragende EMV-Eigenschaften
Metallgehäuse mit hohem Korrosionsschutz
Filter
Kategorie
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Steckverbinder-Sets
20
Bemessungsstrom
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
1.400 A
400 A
850 A
bis
1.400 A
400 A
850 A
1.400 A
8
400 A
4
850 A
8
Bemessungsspannung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
1.800 V
3.600 V
bis
1.800 V
3.600 V
1.800 V
4
3.600 V
16
Gehäuseart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Komplettset
20
Schutzart nach IEC 60529
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
IP65
20
IP67
20
Leiterquerschnitt
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
120 mm²
1
150 mm²
4
185 mm²
6
240 mm²
4
95 mm²
2
Baugröße
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
2
4
3
8
Kabeleingang
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1x M25
1
1x M32
2
1x M40
7
2x M40
7
Gehäusebaureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Han
®
HPR HPTC
20
Gehäusebeschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Geräteseite
3
Kabelseite
17
mit integrierter Kabelverschraubung
17
Klemmbereich
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
14,5 ... 18 mm
1
16 ... 20,5 mm
4
20,5 ... 25 mm
2
21 ... 26,5 mm
6
26,5 ... 32 mm
4
Werkstoff Gehäuse
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Aluminium-Druckguss
20
korrosionsresistent
20
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
EN 45545-2 (2020-08)
3
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
R1 (HL 1-3)
3
R7 (HL 1-3)
3
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
20 Produkte
(von 20)
1/1
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Bemessungsstrom-Absteigend
Bemessungsspannung-Absteigend
Gehäuseart-Absteigend
Schutzart nach IEC 60529-Absteigend
Steckverbinder-Sets
Han HPTC 850A device side
Art.Nr.: 10 40 281 1009
Bemessungsstrom: 850 A
Komplettset
Geräteseite
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 240
Art.Nr.: 10 40 291 2129
Bemessungsstrom: 1.400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 3
2x M40
Klemmbereich: 26,5 ... 32 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPTC 1400A device side
Art.Nr.: 10 40 291 1009
Bemessungsstrom: 1.400 A
Komplettset
Geräteseite
Baugröße: 3
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
Art.Nr.: 10 40 281 2129
Bemessungsstrom: 850 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
1x M40
Klemmbereich: 26,5 ... 32 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95
Art.Nr.: 10 40 271 2135
Bemessungsstrom: 400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 2
1x M32
Klemmbereich: 16 ... 20,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150
Art.Nr.: 10 40 281 2117
Bemessungsstrom: 850 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
1x M40
Klemmbereich: 21 ... 26,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPTC 400A device side
Art.Nr.: 10 40 271 1006
Bemessungsstrom: 400 A
Komplettset
Geräteseite
Baugröße: 2
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
Art.Nr.: 10 40 281 2119
Bemessungsstrom: 850 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
1x M40
Klemmbereich: 21 ... 26,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 120
Art.Nr.: 10 40 271 2136
Bemessungsstrom: 400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 2
1x M32
Klemmbereich: 16 ... 20,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Art.Nr.: 10 40 291 2128
Bemessungsstrom: 1.400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 3
2x M40
Klemmbereich: 26,5 ... 32 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Art.Nr.: 10 40 291 2117
Bemessungsstrom: 1.400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 3
2x M40
Klemmbereich: 21 ... 26,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
Art.Nr.: 10 40 281 2128
Bemessungsstrom: 850 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
1x M40
Klemmbereich: 26,5 ... 32 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
Art.Nr.: 10 40 281 2148
Bemessungsstrom: 850 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
1x M40
Klemmbereich: 20,5 ... 25 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 240
Art.Nr.: 10 40 291 2119
Bemessungsstrom: 1.400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 3
2x M40
Klemmbereich: 21 ... 26,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Art.Nr.: 10 40 291 2118
Bemessungsstrom: 1.400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 3
2x M40
Klemmbereich: 21 ... 26,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
Art.Nr.: 10 40 281 2118
Bemessungsstrom: 850 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
1x M40
Klemmbereich: 21 ... 26,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95
Art.Nr.: 10 40 271 2125
Bemessungsstrom: 400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 2
1x M25
Klemmbereich: 14,5 ... 18 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150
Art.Nr.: 10 40 281 2137
Bemessungsstrom: 850 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
1x M40
Klemmbereich: 16 ... 20,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Art.Nr.: 10 40 291 2148
Bemessungsstrom: 1.400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 3
2x M40
Klemmbereich: 20,5 ... 25 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder-Sets
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Art.Nr.: 10 40 291 2137
Bemessungsstrom: 1.400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 3
2x M40
Klemmbereich: 16 ... 20,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67
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
Bemessungsstrom - Absteigend
Bemessungsspannung - Absteigend
Gehäuseart - Absteigend
Schutzart nach IEC 60529 - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
20 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends