Han-Yellock®
  • Potenzialvervielfachung möglich
  • Einrasten der Isolierkörper / Han-Yellock® Module
  • sicheres Trennen und Verbinden duch Druckknopfverriegelung mit Blockierfunktion
  • Reduzierung von Stillstandzeiten
  • kompaktes Gehäuse im formschönen Design
Filter
  • Kategorie
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Einsätze
      80
    • Gehäuse
      70
    • Kontakte
      3
    • Module
      77
    • Steckverbinder-Sets
      9
    • Zubehör
      23
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 2 A
      2
    • ‌ 4 A
      4
    • ‌ 5 A
      20
    • ‌ 10 A
      50
    • ‌ 1,5 A
      3
    • ‌ 16 A
      42
    • ‌ 20 A
      3
    • ≤ 20 A
      3
    • ‌ 40 A
      20
  • Bemessungsspannung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 16 V
      2
    • 24 V
      4
    • 32 V
      2
    • 50 V
      25
    • ‌ 50 V
      16
    • 160 V
      2
    • 250 V
      12
    • 400 V
      20
    • ‌ 400 V
      3
    • 500 V
      20
    • 830 V
      8
    • ‌ 830 V
      7
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1
      4
    • 2
      16
    • 3
      12
    • 4
      20
    • 5
      27
    • 6
      11
    • 7
      4
    • 8
      32
    • 9
      2
    • 12
      14
    • 15
      2
    • 17
      2
    • 20
      2
    • 25
      6
    • 27
      2
    • 36
      2
    • 48
      4
  • Anschlussart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Axialschraubanschluss
      8
    • Crimpanschluss
      85
    • Han-Quick Lock® Anschluss
      27
    • Käfigzugfederanschluss
      4
    • Push-In
      12
    • Schraubanschluss
      8
  • Gehäuseart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Anbaugehäuse
      19
    • Haube
      29
    • Sockelgehäuse
      22
    • Trägergehäuse
      13
    • Tüllengehäuse
      8
    • Wanddurchführungsgehäuse
      2
262 Produkte (von 262)
1/9
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Wenn Sie noch mehr Informationen über unsere Produkte und Lösungen haben möchten klicken Sie

Mehr Informationen

Themen & Trends