D-Sub Subminiatur D-Steckverbinder
  • Schnittstellensteckverbinder
  • Standard, Power, koaxial, IP 67 und Filter
  • MVB, WTB, CAN, Profibus, RS232 interfaces
  • nach CECC 75301-802
Filter
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • D-Sub
      2226
  • Bezeichnung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Filter
      125
    • High Density
      141
    • IP67
      83
    • Mixed
      205
    • Standard
      1287
  • Komponente
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Filteradapter
      6
    • Gender Changer
      4
    • Steckverbinder
      1665
  • Beschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Low-profile
      200
    • U.S. Footprint
      48
    • mit frontseitigem Rahmen
      18
    • mit rückwärtigem Rahmen
      55
  • Kontaktart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Crimpkontakt
      110
    • Koaxialkontakt
      27
    • Lötkontakt
      27
    • Pneumatik-Kontakt
      8
  • Kontaktbeschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • High-end
      4
    • für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U
      8
    • für Kabel RG 178 BU, 196 AU, 404 U
      4
    • für Kabel RG 179 BU, 187 AU
      7
    • für Kabel RG 58 CU, 141 AU
      4
    • für Kabel RG 59
      4
    • gedreht
      520
    • gerade
      861
    • gestanzt
      1085
    • gewinkelt
      828
    • kurze Ausführung
      13
2 632 Produkte (von 2 632)
2/88
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends