Okablowanie systemowe
  • Przewód miedziany
  • Kabel FO
  • Przewód hybrydowy
Podkategorie
Filters
  • Siła wycofania
    Select a value Reset filter
    • ‌ 50 N
      14
    • ≥ 15 N
      64
  • Zakres zastosowań
    Select a value Reset filter
    • Przewody zasilające
      50
    • Wyjście zasilania DC
      2
    • dla funkcji hybrydowej
      50
    • dla podłączenia silnika
      35
    • do połączenia enkodera
      20
    • do połączeń hamulcowych
      20
  • Konstrukcja rdzenia
    Select a value Reset filter
    • 0,5 mm²
      8
    • 10x AWG 20
      13
    • 10x AWG 26
      44
    • 12 x 0,34 mm²
      20
    • 12 x 0,5 mm²
      16
    • 12x 0,14 mm²
      62
    • 12x AWG 18
      16
    • 12x AWG 30
      12
    • 16 mm²
      9
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 1x 2x AWG 22/7
      118
    • 1x 2x AWG 24/7
      32
    • 1x 2x AWG 26/7
      18
    • 1× 2× 0,5 mm²
      10
    • 1× 2× 0,75 mm²
      9
    • 2 x 2,5 mm²
      8
    • 20x AWG 26/7
      11
    • 20x AWG 32
      10
    • 25 mm²
      17
    • 26x AWG 30
      16
    • 2x 0,5 mm²
      11
    • 2x 0,75 mm²
      16
    • 2x 1,5 mm²
      18
    • 2x 2x AWG 22
      14
    • 2x 4 mm²
      8
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x AWG 18/19
      24
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2x AWG 22
      58
    • 2x AWG 22/7
      23
    • 2x AWG 24
      38
    • 2x AWG 24/11
      44
    • 2x AWG 26/7
      44
    • 2x AWG 28/7
      23
    • 2x G50 / 125 µm
      16
    • 3 × 1,5 mm2 + 2 × 0,34 mm2 + 2 × 2 × 0,22 mm2
      30
    • 32x AWG 30
      12
    • 35 mm²
      12
    • 3G 1,5 mm²
      15
    • 3x 0,25 mm²
      92
    • 3x 0,34 mm²
      157
    • 3x 1,5 mm2
      17
    • 3x 2,5 mm²
      55
    • 3x 4x 1,0 mm2
      8
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      28
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 4G 1,5 mm²
      58
    • 4G 2,5 mm²
      8
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 0,25 mm²
      96
    • 4x 0,34 mm²
      278
    • 4x 1,5 mm²
      160
    • 4x 2 Twisted Pair
      510
    • 4x 2 skrętka AWG 26/7
      23
    • 4x 2,5 mm²
      57
    • 4x 2x AWG 23/1
      7
    • 4x 2x AWG 23/7
      20
    • 4x 2x AWG 24/7
      44
    • 4x 2x AWG 26/7
      895
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 4x 4x 1,0mm²
      9
    • 4x 6,0 mm²
      40
    • 4x AWG 16
      16
    • 4x AWG 22/1
      26
    • 4x AWG 22/19
      33
    • 4x AWG 22/7
      1285
    • 4x AWG 26/7
      23
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 50 / 125 µm
      105
    • 50 mm²
      12
    • 50 µm
      109
    • 50x AWG 30
      14
    • 5G 2,5 mm²
      14
    • 5x 0,25 mm²
      16
    • 5x 0,34 mm²
      212
    • 5x 1,5 mm²
      128
    • 5x 2,5 mm²
      38
    • 5x 2x AWG 26
      25
    • 62,5 / 125 µm
      101
    • 68x AWG 30
      12
    • 6x 0,5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      50
    • 6x 2,5 mm²
      18
    • 6x AWG 30
      12
    • 6× 2× 0,25 mm²
      10
    • 6× 2× 0,34 mm²
      10
    • 80x AWG 30
      12
    • 8x 0,14 mm²
      28
    • 8x 0,25 mm²
      50
    • 8x AWG 24/7
      27
    • 8x AWG 26/19
      7
    • 8x AWG 26/7
      67
    • 9 / 125 µm
      223
    • 980 / 1000 µm
      20
    • AWG 28/7
      102
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      20
    • PE
      14
  • Średnica zewnętrzna przewodu
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,6 mm
      2
    • ≤ 2,6 mm
      2
    • ≤ 2,8 mm
      1
  • Grupa izolacyjna
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      25
  • Średnica przewodu
    Select a value Reset filter
    • 10,2 mm
      17
    • 10,5 mm
      12
    • 11,7 mm
      12
    • 12 mm
      21
    • 12,6 mm
      16
    • 13,2 mm ± 0,3 mm
      8
    • 13,7 mm
      12
    • 16,5 mm
      11
    • 18 mm ± 0,5 mm
      9
    • 2,9 ... 5,1 mm
      2
    • 3 mm
      16
    • 4 mm
      87
    • 4,1 mm ± 0,2 mm
      21
    • 4,2 mm
      136
    • 4,4 mm ± 0,2 mm
      21
    • 4,5 mm
      158
    • 4,5 mm ± 0,2 mm
      3
    • 4,7 mm ± 0,2 mm
      25
    • 4,9 mm
      118
    • 4 ... 8 mm
      2
    • 5 mm
      13
    • 5,1 mm
      3
    • 5,17 mm
      134
    • 5,2 mm ± 0,2 mm
      4
    • 5,3 mm
      69
    • 5,3 mm ± 0,2 mm
      21
    • 5,5 mm
      32
    • 5,8 ... 13,5 mm
      1
    • 6,1 mm
      23
    • 6,2 mm
      23
    • 6,3 ... 6,7 mm
      39
    • 6,3 ... 6,9 mm
      8
    • 6,4 mm
      8
    • 6,4 ... 6,8 mm
      10
    • 6,5 mm
      293
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      41
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      151
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      82
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      97
    • 6,8 ... 12,5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      5
    • 7 mm
      21
    • 7,1 mm
      3
    • 7,1 mm ± 0,3 mm
      24
    • 7,2 mm
      24
    • 7,4 mm ± 0,2 mm
      5
    • 7,8 mm
      20
    • 8 mm
      20
    • 8,1 mm
      30
    • 8,1 mm ± 0,3 mm
      44
    • 8,2 mm
      24
    • 8,3 mm
      20
    • 8,4 mm
      9
    • 8,7 mm
      31
    • 8,8 mm
      14
    • 9 mm
      12
    • 9,2 mm
      88
    • 9,5 mm
      7
6 550 products (of 6 550)
1/219
Compare
0
Sortowanie
Filters
0

Topics & Trends