Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
124
Part number: 09 45 700 5087
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,4m
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,4m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.4 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 700 5087
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
124
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria
    RJ45
    Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 RJ45
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1,4 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -30 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Date comerciale
  • Packaging size 1
  • Masă netă 136,2 g
  • Country of origin România
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268166
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare