Matching Products
Matching Products NOVO
設備端 / 面板饋通
243
Part Number: 09 47 343 4022
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Reto
Comprimento do cabo: 40 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 09 47 343 4022
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
243
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Reto
Versão
  • Comprimento do cabo 40 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/1
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Verde
Especificações e aprovações
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140251656
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare