Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
200
Part number: 09 48 689 6018 050
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.0m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Type C
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 689 6018 050
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
200
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria
    RJ45
    Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Tip C
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -25 ... +60 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 310 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140268425