Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
200
Part number: 09 48 689 6018 020
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 2.0m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 2.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Type C
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 689 6018 020
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
200
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat
    RJ45
    Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása C típus
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 153 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140268401