Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Numer Katalogowy: 09 48 313 18A6 005
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,5m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1
Długość kabla: 0.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 313 18A6 005
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 pinów
  • Złącze 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 pinów
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia 10x AWG 20
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140246096
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare