Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
205
Cikkszám: 33 48 344 7805 015
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,5m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 48 344 7805 015
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
205
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING Mini PushPull
  • Azonosítás ix Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® A típus
    Fröccsöntött
    IDC vezeték-rögzítés
  • 2. csatlakozó
    HARTING DualBoot RJ45
    Lyukasztó csatlakoztatás
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1,5 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Lezárási mód
    IDC vezeték-rögzítés
    Lyukasztó csatlakoztatás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -10 ... +70 °C mozgatott
    -5 ... +70 °C A lefektetés során
  • Kábel átmérője 6,6 mm ± 0,3 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Sárga
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás