Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
12
Artikelnummer: 21 33 290 0853 050
M12 X-coded Cable Assembly- 5m
M12 X-coded Cable Assembly- 5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
bahntauglich
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 33 290 0853 050
M12 X-coded Cable Assembly- 5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
12
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe Circular connectors M12
  • Bezeichnung PushPull
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on one side
  • Steckverbinder 1
    M12 X-coding
    Male Straight
    PushPull
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeschreibung for railway applications
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 8x AWG 24/7
  • Kodierung X-coding
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PE
  • Farbe Kabel Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 430 g
  • Ursprungsland Romania
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140240513
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Rundsteckverbinder
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen