Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 48 C86 8025 020
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 2.0M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 2.0M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Tip R
Lungimea cablului: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 C86 8025 020
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 2.0M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Tip R
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Structură miez 4x AWG 22/19
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -25 ... +60 °C
  • Diametru cablu 6,3 ... 6,7 mm
  • Raza minimă de încovoiere 5x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune Da
  • Cicluri de îndoire ≥ 5.000.000 @ Rază de încovoiere = 75 mm @ lungime ≤ 5 m @ viteză ≤ 5 m/s @ acceleraţie ≤ 20 m/s²
  • Cicluri de îndoire alternantă (test tic-tac) 1.000.000 @ Rază de încovoiere = 75 mm
  • Rezistenţă la torsiune ≥ 5.000.000 @ unghi de torsiune= ±180° @ 1m
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
Specificaţii şi omologări
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140340596
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați