Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 09 48 228 0011 130
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 13m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 13m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 13 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 228 0011 130
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 13m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connettore 2
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Connettore 2
    M12 Codifica D
    Maschio Angolato
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 13 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +85 °C non spostato
    -25 ... +70 °C spostato
  • Diametro del cavo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
  • Impedenza ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Elastomero
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche EN 45545-2
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 850 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140266414