Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
10
Varenummer: 21 34 949 2477 110
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 11m
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 11m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides
Notes
Compare
Varenummer: 21 34 949 2477 110
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 11m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată Unghiular
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 11 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare D-coding
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Green
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 755 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140266230
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare