Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0144
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 3.50m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 3.50m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 3.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0144
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 3.50m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Connector 1
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
    Zalewane
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
  • Description of the cable Bezhalogenowe
Version
  • Cable length 3,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Shielding Nieekranowane
  • Coding A-kodowany
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (czarny szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140540774
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare