Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Device connectivity
...
Cable connectors and cable assemblies
Power and signal connectors
09 64 200 7220
Numer Katalogowy: 09 64 200 7220
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN 470PF
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Adapter filtra
Prąd znamionowy: 6.5 A
Rozmiar: D-Sub 2
Żywica termoplastyczna (PCT)
Czarny
Filtr C 470 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakty: 15
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore.
Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 09 64 200 7220
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN 470PF
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Connectors
Series
D-Sub
Identification
Filter
Element
Filter adapter
Version
Size
D-Sub 2
Filter
C-filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
Number of contacts
15
Technical characteristics
Rated current
6.5 A
Insulation resistance
>10
8
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Limiting temperature
-20 ... +125 °C
Performance level
2
acc. to CECC 75301-802
Mating cycles
≥ 250
Hot plugging
No
Material properties
Material (insert)
Thermoplastic resin (PCT)
Colour (insert)
Black
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41652
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
28.5 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140074927
ETIM
EC001132
eCl@ss
27440302 D-Sub-Connector
Downloads
Download Package
Documentation
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Ściągnij
HARTING Device Connectivity
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare