Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Numer Katalogowy: 33 57 211 0015 004
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Tryb jednomodowy , wersja DC
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 57 211 0015 004
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
1
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Złącze 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Typ przewodu Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
  • Opis przewodu
    Tryb jednomodowy
    wersja DC
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Konstrukcja rdzenia
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 8,8 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia
    6b) / 6b)-II: Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowo
    6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 411 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140244443
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare