Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Part number: 19 37 006 0233
Han 6M-HSM-SL-M25 in bottom
Han 6M-HSM-SL-M25 in bottom

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 6 B
Low construction
Single locking lever
Stainless steel
Bottom entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Part number: 19 37 006 0233
Han 6M-HSM-SL-M25 in bottom
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Product Details
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han® M
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Type Bas profil
Version
  • Taille 6 B
  • Version Sortie par le bas
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) FPM
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 295 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140171077
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel