Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
42
Accessories
19
Inserts
22
Frames
2
Objednací číslo: 19 30 706 1540
Han 6B-gs-M20
Han 6B-gs-M20

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Hood
Black
Size: 6 B
Low construction
Single locking lever
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 30 706 1540
Han 6B-gs-M20
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
42
Accessories
19
Inserts
22
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing Black
  • Type Low construction
Version
  • Size 6 B
  • Version Side entry
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
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
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 102 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140164314
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte