Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
24
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
72
Part number: 19 20 003 1422
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Carcaça
Com prensa-cabo integrado
Tamanho: 3 A
Alavanca de trava individual
Entrada superior
1x Integrado
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Revestido a pó
RAL 7037 (cinza-poeira)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 20 003 1422
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
24
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
72
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han A®
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base Com prensa-cabo integrado
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Versão Entrada superior
  • Entrada de cabo 1x Integrado
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais.
  • Conteúdo da embalagem Por favor, peça o parafuso separadamente.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP44
    IP65 Com parafuso de vedação
    IP67 Com parafuso de vedação
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E 12
  • Diâmetro do cabo 11 ... 17 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 75,44 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140124554
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare