Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 40 524 1581
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M25
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
Low construction
Central locking lever
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 524 1581
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Hoods/Housings
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de carcasa/base Hood
  • Tipo Low construction
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Side entry
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Central locking lever
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
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
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 433 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140175129