Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
11
Inserts
36
Frames
2
Part number: 19 40 516 1682
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
Low construction
Central locking lever
45° side entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 516 1682
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
11
Inserts
36
Frames
2
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR Compact
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン 45° サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 1x M32
  • ロックタイプ センターロックレバー
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP6K9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 363 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140174931