Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
13
Spare Part
1
Inserts
42
Frames
2
Part number: 19 37 010 0294
Han 10M-HSM2-HC-f. DL-M32-M32 bottom
Han 10M-HSM2-HC-f. DL-M32-M32 bottom

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Custodie fisse da pannello
Taglia: 10 B
Versione alta
Aggancio a doppia leva
Acciaio inox
Uscita laterale
3x M32
Materiale (custodie): Pressofuzione d'alluminio
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): FPM
Notes
Compare
Part number: 19 37 010 0294
Han 10M-HSM2-HC-f. DL-M32-M32 bottom
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
13
Spare Part
1
Inserts
42
Frames
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® M
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 10 B
  • Versione Uscita laterale
  • Uscita cavo metrica 3x M32
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofuzione d'alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) FPM
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 357,92 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140171152