Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 47 CAB 0C80
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo de cobre (redondo)
4x AWG 22/7
PUR (poliuretano)
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Notes
Compare
Part Number: 09 47 CAB 0C80
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -30 ... +70 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Vermelho
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140886773
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare