Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 025 0605
Gender changer M/F 25 pole
Gender changer M/F 25 pole

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Gender changer
Rated current: ‌6.5 A
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Blue
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 025 0605
Gender changer M/F 25 pole
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 原件 轉接口
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 針數 25
技術參數
  • 額定電流 ‌ 6.5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
  • 顏色(插蕊)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.01 g
  • 原產國 瑞典
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140091719
  • ETIM EC001132
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare