Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 10 602 0009 000
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
FO breakout  Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
FO kábel
Multimódusú
2x 50 / 125 µm OM3
PUR (poliuretán)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 10 602 0009 000
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Multimódusú
  • Feliratozás a kábelen HARTING 33106020009000 2G50/125 OM3 PUR - FIBER OPTIC – GLASFASER – FIBRES OPTIQUES – WWW.HARTING.COM OC-0003417
Verzió
  • Magfelépítés 2x 50 / 125 µm OM3
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +85 °C
    -70 ... +85 °C tárolás/szállítás
  • Kábel átmérője 6,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg ‌ 36 g/m
  • Származási ország USA
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140801660
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás