Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 48 777 7755 050
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 5,0m
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 5,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 777 7755 050
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 5,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 8x AWG 26/19
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +60 °C
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    8x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    15 x wejście kablowe (wielokrotne zginanie z wymuszonym prowadzeniem)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Wytrzymałość na skręcanie ≥ 1.000.000 @ kąt gięcia= ±180°/m
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    FT2 zgodnie z UL 2556 Sec. 9,1
    EN 60811-404 Odporność na olej
    IEC 60754-1 Bezhalogenowość
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140465886
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare