Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 48 777 7755 010
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 1,0m
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 1,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 777 7755 010
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Estrutura central 8x AWG 26/19
  • Número de Pólos 8
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -20 ... +60 °C
  • Raio de curvatura mínima
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    8x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    15x Diâmetro do cabo (dobra repetida com guia forçada)
  • Compatível com esteira porta-cabo Sim
  • Resistência à torção ≥ 1.000.000 @ ângulo de torção= ±180°/m
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    FT2 de acordo com a norma UL 2556 Sec. 9,1
    EN 60811-404 Resistência ao óleo
    IEC 60754-1 Isenção de halógenos
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140465862
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare