Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Part number: 09 56 000 8257
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Female
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 56 000 8257
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Product Details
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Contenidos del paquete
    10000 piezas en bobina
    Desenrollamiento hacia la izquierda
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.14 ... 0.22 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Diámetro exterior de cable ≤1,38 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Nivel de desempeño 3
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.900 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140070950
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare