채용정보(독일만 해당)
Newsletter
eShop
장바구니
위시리스트
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
내 계정 설정
로그아웃
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING 로그인
구성기
제품 & 솔루션
제품 & 솔루션 개요
산업용 커넥터 Han®
SPE: The Infrastructure for IIoT
인터페이스 커넥터
산업용 이더넷 솔루션
PCB 커넥터
시스템 케이블링
고객맞춤형 솔루션
산업용 이더넷 스위치
공구
전기차량용 충전 설비
마그넷 시스템
원터치 포인트 (시장)
원터치 포인트 (시장) 개요
운송
기계설비 - 금속가공
기계설비 - 플라스틱
로봇
자동화 테크놀로지
풍력 에너지
자동차
에너지 분배 및 보관
데이터 센터
해양/조선
반도체 제조
트렌드
트렌드 개요
All Electric Society
지속가능성
디지털화
모듈화
소형화
고객 맞춤형
Connectivity+
뉴스 센터
뉴스 센터 개요
기업
보도 자료 뉴스
제품 뉴스
이벤트
테크놀로지 뉴스레터 tec.News
수상
주문형 웹세미나
주문형 웹세미나 개요
Serie di webseminar sulle tecnologie nell'industria ferroviaria
Webseminar HARTING Experts Camp
서비스
서비스 개요
인증서
수리 서비스
고객 맞춤형 산업용 커넥터
HARTING 공급업체
HARTING 공급업체 개요
일반 공급업체 정보
공급업체 포털
다운로드 센터
제품 데이터 매니저
백서
Digital Twins
회사명
회사명 개요
Technology Group
Technology Group 개요
HARTING에 관하여
가족 경영 기업
사실 및 인물
당사의 제품 및 솔루션 한눈에 보기
미래는 지나온 과거를 필요로 합니다
품질 및 신기술
품질 및 신기술 개요
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
신기술
세계 속의 HARTING
협력과 파트너십
협력과 파트너십 개요
SPE 산업 파트너 네트워크
smartFactoryKL
지속가능성
지속가능성 개요
당사의 책임
당사 기업 문화
환경
당사 테크놀로지
당사의 사회적 공헌
인권 실사
인증서 - 기업의 사회적 책임
Whistleblower System
Schneider Electric Partnership Series
myHARTING
하팅 코리아
대한민국 (Korean)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
인터페이스 커넥터
D-Sub 초소형 D 커넥터
...
PCB 커넥터
커넥터 필터
09 64 124 7228
품번들: 09 64 124 7228
9 way RA Male 470 W_SL4
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: 7.5 A
수형
규격: D-Sub 1
열가소성 수지 (PCT), 도금강
C-필터 470 pF ±20% @ ≤100 V
접점: 9
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 09 64 124 7228
9 way RA Male 470 W_SL4
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
필터
요소
커넥터
접점 설명
역전식
앵글형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
젠더
수형
규격
D-Sub 1
필터
C-필터 470 pF ±20% @ ≤100 V
컨택트핀 개수
9
PCB 고정
프레임 적용
잠금 유형
맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
정격 전류
7.5 A
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
≤0.4 Nm 잠금 나사
제한 온도
-20 ... +125 °C
성능 레벨
2
CECC 75301-802 규격 준수
체결 주기
≥ 250
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지 (PCT)
도금강
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
7.47 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
ETIM
EC001136
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
PDF
DXF
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
IGES
STEP
WRL
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다