Contato de parafuso plugável para alimentação de potência
Instruções de montagem
Terminação de dados
Tensão nominal
24 V DC
48 V DC
Tensão permissível
9 ... 60 V DC
Proteção contra surto
Sim
Corrente de Operação
<94 mA @ 24 V DC
<51 mA @ 48 V DC
Circuito de alimentação
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corrente de partida
<1,6 A @ 24 V DC
<3,2 A @ 48 V DC
Proteção contra sobrecorrente
4 A Na entrada
Consumo de potência
<2,26 W @ 24 V DC
Método de terminação
Contato de parafuso plugável
Número de Pólos
3
Seção transversal do condutor
0,08 ... 2,5 mm²
Seção transversal do condutor
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
À prova de inversão de polaridade
Sim
Características técnicas
Temperatura de operação
-40 ... +70 °C
Temperatura de armazenamento
-40 ... +85 °C
Umidade relativa
0 ... 95 % Sem condensação (operação)
0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
Pressão do ar
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP30 condição conectada
MTBF
≈ 1240.000 h
Entradas de Ethernet de cobre
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Portas Fast-Ethernet 10/100 Mbit/s (Portas RJ45) Norma de transmissão: 10BASE-T, 100BASE-TX Física da transmissão: Par trançado Cat. 5 Comprimento de transmissão: 100 m Taxa de dados 10/100 Mbit/s Autonegociação: sim Autopolaridade: sim Auto-MDI(X): simX
Norma de transmissão
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Autonegociação
Sim
Autopolaridade
Sim
Auto-MDI(X)
Sim
Física da transmissão
Twisted Pair Cat. 5
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Comprimento de transmissão
100 m
Entradas de Ethernet de fibra
100 Mbit/s (SC-Ports)
1
Norma de transmissão
100BASE-FX
Fibra
Multimodo
Método de terminação
SC duplex
Fêmea
Física da transmissão
FO
Comprimento de onda
1.310 nm
Taxa de dados
100 Mbit/s
Comprimento de transmissão
2 km
Potência de saída
-19 ... -14 dBm
Entrada de potência
-32
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio (anodizado)
Comprimento
27,3 mm
Largura
120 mm
Altura
113,5 mm
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Especificações e aprovações
Especificações
EN 55022 Características de interferência de rádio