Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 55 215 7621 741
15p STR FE PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
15p STR FE PL3_M3  SL_Reel_140 pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 2
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 15
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 55 215 7621 741
15p STR FE PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standard
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Stamped
    Straight
Verze
  • Způsob připojení Reflow soldering termination (SMT)
  • Provedení Female
  • Velikost D-Sub 2
  • Typ připojení
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Počet kontaktů 15
  • Způsob zajišťování Fixing flange with fitted screw lock M3
  • Obsah balení 140 pieces on reel
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,74 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 30 s)
  • Připojovací síla ≤ 50 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Não
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Concha: aço, niquelado
  • Barva (vložka) Preto
  • Materiál (kontakty) Liga de cobre
  • Povrch (kontaktů) Metal nobre sobre Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Não contido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Não contido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Não contido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Sim
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Fio
    Níquel
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.600 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140069305
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare