Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 111 1A20 100
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 10m
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 111 1A20 100
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Kontaktdon 2 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 10
  • Ledarstruktur 5x 2x AWG 26
  • Förbindningsmetod IDC-terminering
  • Kodning Typ B
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begränsande temperatur -30 ... +80 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-124
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140260047
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare