Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 314 7819 005
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
for railway applications
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 314 7819 005
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo A
    Premoldeado
    Terminación IDC
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable para aplicaciones en el sector ferroviario
  • Características reticulado por haz de electrones Comp 752
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -40 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50306-1 Fire protection on railway vehicles
    NFPA 130 Fire protection on railway vehicles
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    EN 50155 Shock and vibration resistance
    EN 60811-403 Resistance to ozone
    EN 60811-404 Oil resistance
    EN 50618 UV resistant
    IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140333116