Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 48 314 7805 050
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 5.0m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 5.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part Number: 33 48 314 7805 050
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo A
    Sobreinjetado
    Terminação IDC
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Número de Pólos 8
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C não movido
    -10 ... +70 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140332775
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare