Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
N.º de referencia: 33 48 014 7829 005
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 0,5m
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 014 7829 005
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
129
Detalles del producto
Identifikation
  • Category Systemkabelføring
  • Series
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specification Færdigsamlet på begge sider
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Konnektor 2 RJ45
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -20 ... +60 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Orange
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flammehæmmende
    IEC 60754-2 Halogenfrihed
    IEC 61034 Røgtæthed
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 35 g
  • Country of origin Letland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263970
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje