Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 11 031 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Horizontal
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌6 A
Contacts: 3
Copper alloy, Spring steel
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
White
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 11 031 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Maschio
  • Specifiche Orizzontale
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 3
  • Confezione Bobina da 600 pezzi
Dettagli tecnici
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Tensione di esercizio 160 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Distanza di scarica in aria ‌ 1,5 mm
  • Distanza di scarica superficiale ‌ 1.6 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 15 N
  • Forza di prelievo ≥ 3 N
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistenza alle vibrazioni 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colore (inserto) White
  • Materiale (contatti)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.709 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140205925
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
PCB Multi ECAD Data