Questo connettore è un componente "non chiuso" secondo le normative IEC 61984. In questo caso, la protezione contro scosse elettriche deve essere realizzata a cura dell'installatore o dell'utente.
Gli inserti non devono mai essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
I connettori non devono mai essere alimentati in tensione quando non accoppiati.
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
File di contatti
1
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2,54 mm
Corrente d'esercizio
11 A
Corrente d'esercizio
La portata di corrente dipende sensibilmente dal circuito stampato utilizzato, dalla sezione del conduttore utilizzata e dalla condizione di installazione specifica.