De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
PCB transition connectors
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 1.14 A
Contacts: 40
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black