Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Part number: 15 39 026 0601 234
har-flex Board IDC 26p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 26p 600pcs per reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB transition connectors
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌1.18 A
Contacts: 26
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 15 39 026 0601 234
har-flex Board IDC 26p 600pcs per reel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Board IDC
  • Prvek Propojovací konektory na PCB
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 26
  • Obsah balení Tape & reel
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 30
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,27 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 0,635 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1,18 A
  • Jmenovitý proud @ 85 °C
  • Vzdušná vzdálenost ‌ 0,4 mm
  • Délka povrchových cest ‌ 0,4 mm
  • Izolační odpor > 2,11 × 109 Ω
  • Vnitřní odpor < 10 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,91 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Obchodní údaje
  • Velikost balení 600
  • Hmotnost netto 0,71 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140569935
  • eCl@ss 27.460.201,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare