Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
Osanumero: 17 01 154 1204
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Male connector, Press-in termination, Rated current: ‌1 A, Contacts: 154, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni over Ni, Mating side, Nickel plated, Termination side, Performance level: 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Osanumero: 17 01 154 1204
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-bus® HM
  • Identification Type A
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 154
  • Contact configuration C / B / AB / BC / ABC / B / C
  • Field of application CompactPCI Hot swap Position P1
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 7
  • Contact spacing (termination side) 2 mm
  • Contact spacing (mating side) 2 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2,500 Mbit/s
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 115.5 N
  • Withdrawal force ≥ 23.1 N
  • Performance level 1
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.4 mm
Material properties
  • Material (insert) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Colour (insert) 米色
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 13.043 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140120013
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare