Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 848 5745 200
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 20m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 848 5745 200
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri RJ45
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Konnektör 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 20 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 Twisted Pair
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Latvia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140270404