Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 83 401 0066 01
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Male
Notes
Compare
Part number: 61 83 401 0066 01
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
Versión
  • Tipo Macho
  • Campo de aplicación para conexión de motor
  • Contenidos del paquete
    Capota
    Aislante macho
    6x contactos macho Han E®
    Aislante con junta
    Prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor 2,5 mm²
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 66,04 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140597211
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.113,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare