Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
6
Part number: 09 18 516 6927
SEK-18 SV MA STD STRWW 16P PL2
SEK-18 SV MA STD STRWW 16P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wrap termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 16
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 18 516 6927
SEK-18 SV MA STD STRWW 16P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
6
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия SEK Стандарт
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Монтаж накруткой
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 16
  • Длина подключения 15 mm
Технические характеристики
  • Размеры вывода для подключения накруткой 0,6 x 0,6 mm
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 32 N
  • Усилие расстыковки ≤ 32 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с IEC 60603-13
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Серый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F3/I3
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 5,36 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140029118
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Линии
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare